StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenSpannstifte8M-8726: Dübelstift mit 3 mm Durchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenSpannstifte8M-8726: Dübelstift mit 3 mm Durchmesser
8M-8726: Dübelstift mit 3 mm Durchmesser

Massiver Spannstift

Marke: Cat

Produktbilder
8M-8726: Dübelstift mit 3 mm Durchmesser
8M-8726: Dübelstift mit 3 mm Durchmesser
8M-8726: Dübelstift mit 3 mm Durchmesser
8M-8726: Dübelstift mit 3 mm Durchmesser
8M-8726: Dübelstift mit 3 mm Durchmesser

Massiver Spannstift

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8M-8726
Materialbeschreibung: Stahl – Bolzen und Passstifte
Anmerkungen: Gesamtlänge: 19,05, Bolzendurchmesser: 3, Stirnseite 1: gewölbte Kuppe, Stirnseite 2: gewölbte Kuppe
Material: Alloy Mixed: Metal,Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8M-8726

KETTENLADER

951C 951B 983 941B 977K 955K 955L 941

GENERATOR

SR4

ROHRVERLEGER

572F 572G 583K 571G 571F 594H 561C

RADDOZER

650B 623B 651B 660B 621B 633C 657B 627 621 623 627B 637 631C 641B 666B 834 824B 814

AUFREISSER

8D 10

INDUSTRIEMOTOR

3304 3306 3412 D333C D343 D348 D349 D346 D398B 3406 D398 D399 D353C D353E D353D D330C D379 D379B

RADLADER

980 988 992 920 980B 992B 930 966C 950

GASMOTOR

G333C G398 G399 G379A G3306 G343 G379

FAHRZEUGMOTOR

D346 D348 D349

HYDRAULIKSTEUERUNG

183B

RADSKIDDER

518 528

LKW-MOTOR

1673B 1673C 1673 1674 1676 3408B 1693 3408 3406 3306

PLANIERRAUPE

10C 10S 10U 8S

KETTENDOZER

D7F D7G D5 D8K D8H D9G D10 D9H D4D D6C

MÜLLVERDICHTER

816 826B

LKW

769 773 777 769B

BAGGER

225 235 245

SCHÜRFZUG

627 637B 666 666B 627B 637 657 657B

SCHIFFSMOTOR

D353E D334 D336 D353C D353D D379A D379B D399 D330A D330B D330C D333A D333B D333C 3304 3306 D349 D346 D348 3406 D398A D398B D343

BODENVERDICHTER

825B 815

MOTORGRADER

12G 120G 16 120 12F 140G 16G 130G 140 14G 14E

DOZER

772 776 768B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt