StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8S-4741: Sechskantkopfschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8S-4741: Sechskantkopfschraube
8S-4741: Sechskantkopfschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
8S-4741: Sechskantkopfschraube
8S-4741: Sechskantkopfschraube
8S-4741: Sechskantkopfschraube
8S-4741: Sechskantkopfschraube
8S-4741: Sechskantkopfschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8S-4741

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 5.5
Bolt Length (mm): 139,7
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Klemmlänge ('): 4,125
Klemmlänge (mm): 104,78
Material-: Stahl,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8S-4741

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt