Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und Armaturen8T-2270: Gerader Adapter
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und Armaturen8T-2270: Gerader Adapter
8T-2270: Gerader Adapter

Cat® Fluid Carrying Straight Adapter, Stahl beschichtet, -10 JIC 37°

Marke: Cat

fallback-image
8T-2270: Gerader Adapter

Cat® Fluid Carrying Straight Adapter, Stahl beschichtet, -10 JIC 37°

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8T-2270

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Gerade
Getriebe- und Hydraulikölkompatibler Dichtring: 2M-9780 (7/8-14)
Öl- und kraftstoffverträgliche Dichtung: 238-5081 (7/8-14)
Anschlusstyp: -10 JIC 37°
Kühlmittel- und harnstoffverträgliche Dichtung: 6V-3251 (7/8-14)
Material-: Plattierter Stahl
Länge (mm): 90,0
Gewinde: 7/8-14 (2X)
Sechskantschlüsselweite (mm): 25,0
Länge ('): 3,54
Sechskantschlüsselweite ('): 1,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8T-2270

WINDE

59N 59L 59 58 58L

MULDENKIPPER

D10R

PLANIERRAUPE

8S 8U 9C 9U 10SU 10U 9S 9SU 8A

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD45

ERDÖLMOTOR

C15

KETTENDOZER

D9R D9L D9N D10N D8L

AUFREISSER

10 9 8

LKW

775F 773F 777C 777B 777D 777F

LOKOMOTIVMOTOR

3516C 3508B 3512E 3512C 3512B

ERDÖLPAKET

TH48-E80

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt