Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorTurbosystemDiffusoren und Düsen9L-6657: 97.5mm Innendurchmesser Auspuffkupplung
StartseiteMotorTurbosystemDiffusoren und Düsen9L-6657: 97.5mm Innendurchmesser Auspuffkupplung
9L-6657: 97.5mm Innendurchmesser Auspuffkupplung

Cat® 115,54 mm Außendurchmesser Turbolader-Abgaskupplung

Marke: Cat

Produktbilder
9L-6657: 97.5mm Innendurchmesser Auspuffkupplung
9L-6657: 97.5mm Innendurchmesser Auspuffkupplung
9L-6657: 97.5mm Innendurchmesser Auspuffkupplung
9L-6657: 97.5mm Innendurchmesser Auspuffkupplung
9L-6657: 97.5mm Innendurchmesser Auspuffkupplung

Cat® 115,54 mm Außendurchmesser Turbolader-Abgaskupplung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9L-6657

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser (Zoll): 3,84
Innendurchmesser (mm): 97,5
Länge ('): 4,62
Länge (mm): 117,3
Material-: Kugelgraphitgusseisen
Außendurchmesser ('): 4,51
Außendurchmesser (mm): 114,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9L-6657

GENERATOR

SR4 WEG SR4B

LKW-MOTOR

3406

MOTOR - MASCHINE

3408

STROMAGGR MOT

3406C 3412 3406 3408B 3408C 3406B 3408 3412C

INDUSTRIEMOTOR

3412 3406 3406C 3408B

MOTOR - INDUSTRIE

3406B 3406C

STROMAGGREGAT

3406C 3412C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt