Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke9N-6496: UNTERLEGSCHEIBE, M24-BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke9N-6496: UNTERLEGSCHEIBE, M24-BOLZEN
9N-6496: UNTERLEGSCHEIBE, M24-BOLZEN

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Produktbilder
9N-6496: UNTERLEGSCHEIBE, M24-BOLZEN
9N-6496: UNTERLEGSCHEIBE, M24-BOLZEN

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9N-6496

Maßeinheit

USMetrisch
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Passende Schraubengrößen (mm): M24
Material-: STAHL,Kohlenstoffstahl
Außendurchmesser ('): 1,283
Außendurchmesser (mm): 32,6
Stärke ('): 0,162
Stärke (mm): 4,11
Outside Diameter (in): 1,285
Outside Diameter (mm): 32,64
Inside Diameter (mm): 26,08
Inside Diameter (in): 1,027
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9N-6496

KALTFRÄSE

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PR-750B

GENERATOR

SR4 WEG

ROHRVERLEGER

589

RADDOZER

631E 651E 621B 657E 834B

INDUSTRIEMOTOR

3412 3406 3412C 3408B 3408C

STROMAGGREGAT

3408C 3412C

WINDE

59N 59L 53 58L 59

PLANIERRAUPE

4S 9C 9U 10SU 9S 6A 834U 834S 6S 3S 3P 10U 4A

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

3412C

KOMPAKTRADLADER

910

KETTENDOZER

D3B D10N D4E D5B D9R D9L D6D D9 GC

MÜLLVERDICHTER

836

BAGGER

215

STROMAGGR MOT

3412 3406 3408B 3408C 3408 3412C

SCHIFFSMOTOR

3408B 3408C 3412C 3412D 3412 3408 3406

MOTOR - INDUSTRIE

3406B

HECKBAGGER

931 D3

LEISTUNGSMODUL

PM3412

KETTENLADER

931B 943 953

AUFREISSER

3 953 951 10 6 4 9 943

RADLADER

988F 992D 992C 990

HYDRAULIKSTEUERUNG

163 143 153 141 140

LKW-MOTOR

3406

STEINBRUCHMULDENKIPPER

775B

MOTOR - MASCHINE

3208 3408

LKW

773B

DOZER

772B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt