Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

Marke: Cat

Produktbilder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Beschreibung für Ersatzteilnummer 9S-8901

The Double Acting Hydraulic Cylinder consists of a cylindrical barrel, a piston, and two ports for hydraulic fluid entry and exit. When hydraulic fluid is pumped into one port, it exerts pressure on the piston, causing it to move in one direction. Simultaneously, fluid is expelled from the opposite port, allowing the piston to return to its original position when the flow is reversed. This dual-action mechanism enables precise control over the movement and positioning of heavy loads.

Attributes:
• Withstands a max advance force of 93.52 metric ton
• Withstands a max retract force of 79.28 metric ton
• Applies torque uniformly between 583 and 637 Nm. via the cap screws

Applications:
The Double Acting Hydraulic Cylinder gives bidirectional motion, that motion provides greater control and flexibility in the operation of the machinery, enabling more complex and sophisticated tasks to be performed.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9S-8901

Maßeinheit

USMetrisch
Outer Diameter (mm): 176,78
Outer Diameter (in): 6,959
Overall Length (mm): 287,02
Overall Length (in): 11,3
Color: Medium Gloss Black
Weight (kg): 73,03
Weight (lb): 161,003
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt