DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyOstatní dílenské produkty9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyOstatní dílenské produkty9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

Značka: Cat

Obrázky produktů
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder
9S-8901: Double Acting Hydraulic Cylinder

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
PopisSpecifikace
Popis součásti číslo 9S-8901

The Double Acting Hydraulic Cylinder consists of a cylindrical barrel, a piston, and two ports for hydraulic fluid entry and exit. When hydraulic fluid is pumped into one port, it exerts pressure on the piston, causing it to move in one direction. Simultaneously, fluid is expelled from the opposite port, allowing the piston to return to its original position when the flow is reversed. This dual-action mechanism enables precise control over the movement and positioning of heavy loads.

Attributes:
• Withstands a max advance force of 93.52 metric ton
• Withstands a max retract force of 79.28 metric ton
• Applies torque uniformly between 583 and 637 Nm. via the cap screws

Applications:
The Double Acting Hydraulic Cylinder gives bidirectional motion, that motion provides greater control and flexibility in the operation of the machinery, enabling more complex and sophisticated tasks to be performed.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 9S-8901

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Outer Diameter (mm): 176,78
Outer Diameter (in): 6,959
Overall Length (mm): 287,02
Overall Length (in): 11,3
Color: Medium Gloss Black
Weight (kg): 73,03
Weight (lb): 161,003
Material: Carbon Steel
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno