Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen9U-4990: 2 mm dicke Plattenspalt
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen9U-4990: 2 mm dicke Plattenspalt
9U-4990: 2 mm dicke Plattenspalt

Cat® 2mm Thick Rubber Plate Gasket used in Cabin for Wiring unit

Marke: Cat

Produktbilder
9U-4990: 2 mm dicke Plattenspalt
9U-4990: 2 mm dicke Plattenspalt
9U-4990: 2 mm dicke Plattenspalt
9U-4990: 2 mm dicke Plattenspalt
9U-4990: 2 mm dicke Plattenspalt

Cat® 2mm Thick Rubber Plate Gasket used in Cabin for Wiring unit

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9U-4990

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9U-4990

RADDOZER

844H 854G 844 854K

RADLADER

990H 992K 990 990 II 994F 992G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt