Startseite9U-6560: 69,85 mm Sockellänge
Startseite9U-6560: 69,85 mm Sockellänge
9U-6560: 69,85 mm Sockellänge

Cat® Handwerkzeug-Steckverbinder

Marke: Cat

Produktbilder
9U-6560: 69,85 mm Sockellänge
9U-6560: 69,85 mm Sockellänge

Cat® Handwerkzeug-Steckverbinder
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
Teilediagramm für 9U-6560
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9U-6560

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 66,7
Größe (mm): 38,1
Größe ('): 1 1/2
Länge ('): 2,6
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9U-6560

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.