Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten9W-2756: 12 mm dicke Schubplatte für SU-Schild
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten9W-2756: 12 mm dicke Schubplatte für SU-Schild
9W-2756: 12 mm dicke Schubplatte für SU-Schild

Cat® Semi-Universal Blade Push Plate facilitates controlled movement and positioning of the equipment blades, enhancing efficiency during earthmoving operations

Marke: Cat

fallback-image
9W-2756: 12 mm dicke Schubplatte für SU-Schild

Cat® Semi-Universal Blade Push Plate facilitates controlled movement and positioning of the equipment blades, enhancing efficiency during earthmoving operations

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9W-2756
Material: Structural Steel,Abrasion Resistant Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9W-2756

WINDE

57H

PLANIERRAUPE

8SU D8T 8U 8A

KETTENDOZER

D8T D8R D8R II D8N

AUFREISSER

8

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt