Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben9X-2198: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben9X-2198: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube
9X-2198: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
9X-2198: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube
9X-2198: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube
9X-2198: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube
9X-2198: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube
9X-2198: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9X-2198

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M36x4
Bolt Length (in): 12.598
Schraubenlänge (mm): 320,0
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Grip Length (in): 8,78
Klemmlänge (mm): 223,0
Material-: Stahl,Niedriglegierter Stahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9X-2198

FORSTMASCHINE

558

BAGGER

548 568 FM 558 568 FM LL

RADLADER

994F 994D 994K 994H 995 994 993K 993

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt