StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben9X-8271: Innenzwölfkantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben9X-8271: Innenzwölfkantschraube
9X-8271: Innenzwölfkantschraube

Innenzwölfkantschraube

Marke: Cat

Produktbilder
9X-8271: Innenzwölfkantschraube
9X-8271: Innenzwölfkantschraube
9X-8271: Innenzwölfkantschraube
9X-8271: Innenzwölfkantschraube
9X-8271: Innenzwölfkantschraube

Innenzwölfkantschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9X-8271

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Innenzwölfkantschraube
Bolt Length (in): 1.772
Schraubenlänge (mm): 45,0
Material-: STAHL,Legierter Stahl,Niedriglegierter Stahl,Zinklegierung
Bolt Type: 12 Point Head
Beschichtung: Zinklamellenlack
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M10x1.5
Grip Length (in): 0,512
Klemmlänge (mm): 13,0
Flanschdurchmesser (mm): 16,0
Schraubengröße (mm): M10
Schraubengröße ('): 0,3937
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9X-8271

ANTRIEBSSTRANG FÜR ÖLFELDEINSÄTZE

TH55-3512E TH55-3516C

KETTENLADER

963 973 953

MULDENKIPPER

793F 798 AC 793 796 AC

INDUSTRIE-RADLADER

IT14B IT18F IT12B

ERDÖLMOTOR

3516C

AUFREISSER

D5 6 5

FAHRLADER

R1700

INDUSTRIEMOTOR

C9.3B C9.3

RADLADER

918F

AUSWERFERFAHRZEUG

740

STROMAGGREGAT

SR5 C175-20 C175-16

WINDE

56H

PLANIERRAUPE

5P 5S 6A 6S 6SU

KOMPAKTRADLADER

910F 910E

KETTENDOZER

D6H XR D6R III D5H XL D10 D6K XL D5H D6N LGP D6N XL D6M D6N D6K D6H D6K LGP

MOTOR

C175-20 3512E

LKW

793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793F 795F AC 794 AC 797B

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 GC 745

LOKOMOTIVMOTOR

C175-20

MOTORGRADER

12K 160 120 160K 140K 120K 140K 2 120 GC 140 140 GC 16GC 120K 2

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

CX48 TH55-E70 TH55FT-E90 TH53-E60

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt