Cat® Wählkolben aus Aluminium, der im Getriebesteuerventil verwendet wird
Cat® Schalt- und Druckregelventil-Distanzstück sorgen für eine präzise Ventilausrichtung für eine effiziente Hydraulikdruckregelung
Cat®-Passscheibe (Schaltung und Steuerventil)
Cat® Schaltgehäuse aus Grauguss für Getriebeventile
Cat® Blendenstopfen aus Kunststoff für Getriebeschalt- und Druckregelventile
Cat Distanzstück für präzisen Abstand und Ausrichtung für den Getriebewählhebel und das Druckregelventil
Cat® Schubring für Steuerventile und Wahlventile
Cat® Braune Blende für Motorgrader, Getriebeschalthebel und Druckregelventil
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat Distanzstück für präzisen Abstand und Ausrichtung für den Getriebewählhebel und das Druckregelventil
Cat Distanzstück für präzisen Abstand und Ausrichtung für den Getriebewählhebel und das Druckregelventil
Cat® Braune Blende für Motorgrader, Getriebeschalthebel und Druckregelventil
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat® Federteller für Getriebeschaltventil
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat® Kabelbaum für Getriebedrehzahlsensor für hydraulische Steuerung und Wählventil
1 - 16 von 231 werden angezeigt.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
1 - 16 von 231 Ergebnisse
1 - 16 von 231 Ergebnisse
Cat
Durchmesser (')
1,19
Materialbeschreibung
Aluminium
Länge (')
2,95
Außendurchmesser (')
1,186
Material-
Aluminium
Gewicht (lb)
0,1
Cat
Stärke (')
0,06
Außendurchmesser (')
0,81
Materialbeschreibung
Stahl
Material
Carbon Steel
Cat
Stärke (')
0,03
Durchmesser (')
0,59
Materialbeschreibung
Stahl
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
Materialbeschreibung
Gusseisen
Gesamtlänge (')
11,06
Gesamtbreite (')
9,96
Gesamthöhe (')
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
Gesamthöhe (')
0,53
Gesamtlänge (')
1,01
Cat
Typ
Mittlerer Bohrungsschlitz
Washer Type
Flat
Außendurchmesser (')
0,812
Material-
Bandstahl,Kohlenstoffstahl
Länge (')
0,062
Innendurchmesser (')
0,125
Mittelloch-Form
Ohne Gewinde
Thickness (in)
0,063
Cat
Innendurchmesser (')
2,5
Außendurchmesser (')
3,5
Höhe (')
0,03
Material
Alloy Steel
Cat
Materialbeschreibung
Stahl
Standardfarbe
Grün
Außendurchmesser (')
0,433
Länge (')
1,374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
Typ
Mittlerer Bohrungsschlitz
Washer Type
Flat
Außendurchmesser (')
0,812
Material-
Bandstahl,Kohlenstoffstahl
Länge (')
0,009
Coating
Zinc Plated
Innendurchmesser (')
0,125
Mittelloch-Form
Ohne Gewinde
Thickness (in)
0,01
Cat
Typ
Mittlerer Bohrungsschlitz
Washer Type
Flat
Außendurchmesser (')
0,812
Material-
Bandstahl,Kohlenstoffstahl
Länge (')
0,035
Coating
Zinc Plated
Innendurchmesser (')
0,125
Mittelloch-Form
Ohne Gewinde
Thickness (in)
0,035
Cat
Materialbeschreibung
Stahl
Standardfarbe
Braun
Außendurchmesser (')
0,433
Länge (')
1,374
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
Material-
Stahl
Innendurchmesser (')
0,51
Außendurchmesser (')
0,73
Gesamtlänge (')
0,516
Flanschdurchmesser (')
1,161
Lippendicke (')
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat
Cat