439-7317,Ditch Cleaning,72 IN
439-7317,Ditch Cleaning,72 IN
1 - 16 von 239 Ergebnisse
Sortieren nach
Filtern & Sortieren
1 - 16 von 239 Ergebnisse
7G-7431: Wählkolben
Cat® Wählkolben aus Aluminium, der im Getriebesteuerventil verwendet wird
Cat
Materialbeschreibung
Aluminium
Länge (')
2,95
Außendurchmesser (')
1,186
Material-
Aluminium
Gewicht (lb)
0,1
Durchmesser (')
1,19
5M-9622: 20,62 mm Außendurchmesser Regelventil-Distanzstück
Cat® Schalt- und Druckregelventil-Distanzstück sorgen für eine präzise Ventilausrichtung für eine effiziente Hydraulikdruckregelung
Cat
Stärke (')
0,06
Außendurchmesser (')
0,81
Materialbeschreibung
Stahl
Material
Carbon Steel
5J-1036: 0,8mm dicke Stahlunterlegscheibe
Cat®-Passscheibe (Schaltung und Steuerventil)
Cat
Stärke (')
0,03
Durchmesser (')
0,59
Materialbeschreibung
Stahl
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
7G-3472: Getriebewahlschalter Blockgehäuse
Cat® Schaltgehäuse aus Grauguss für Getriebeventile
Cat
Materialbeschreibung
Gusseisen
Gesamtlänge (')
11,06
Gesamtbreite (')
9,96
Gesamthöhe (')
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
238-5507: Drosselstopfen der Blende
Cat® Blendenstopfen aus Kunststoff für Getriebeschalt- und Druckregelventile
Cat
129-3033: Steuerventil-Stiftfeder
Cat® Tellerfeder für Getriebewählhebel und Druckregelventil sorgt für eine gleichmäßige Druckregelung und reibungslose Gangwechsel
Cat
Material-
Stahl
Gesamtlänge (')
4,826
Breite (')
1,237
Höhe (')
0,893
161-7055: Getriebewahlschalter Blockgehäuse
Cat® Aluminium-Druckgussgehäuse für Getriebewahlschalter und Druckregelventil
Cat
Materialbeschreibung
Aluminiumdruckguss
Gesamtlänge (')
14,4
Gesamtbreite (')
9,1
Gesamthöhe (')
2,0
Material
Alloy Aluminum
145-0107: 1,6 mm dickes Ventil Distanzstück
Cat Distanzstück für präzisen Abstand und Ausrichtung für den Getriebewählhebel und das Druckregelventil
Cat
Typ
Mittlerer Bohrungsschlitz
Washer Type
Flat
Außendurchmesser (')
0,812
Material-
Bandstahl,Kohlenstoffstahl
Länge (')
0,062
Innendurchmesser (')
0,125
Mittelloch-Form
Ohne Gewinde
Thickness (in)
0,063
8E-7714: Öffnung mit 9 mm Durchmesser
Cat® Braune Blende für Motorgrader, Getriebeschalthebel und Druckregelventil
Cat
Materialbeschreibung
Stahl
Standardfarbe
Grün
Außendurchmesser (')
0,433
Länge (')
1,374
Material
Carbon Steel
8E-5237: 0,76 mm dicker Druckring
Cat® Schubring für Steuerventile und Wahlventile
Cat
Innendurchmesser (')
2,5
Außendurchmesser (')
3,5
Höhe (')
0,03
Material
Alloy Steel
145-0105: 0,25 mm dicker Ventilabstandshalter
Cat Distanzstück für präzisen Abstand und Ausrichtung für den Getriebewählhebel und das Druckregelventil
Cat
Typ
Mittlerer Bohrungsschlitz
Washer Type
Flat
Außendurchmesser (')
0,812
Material-
Bandstahl,Kohlenstoffstahl
Länge (')
0,009
Coating
Zinc Plated
Innendurchmesser (')
0,125
Mittelloch-Form
Ohne Gewinde
Thickness (in)
0,01
145-0106: 0,9 mm dickes Ventildistanzstück
Cat Distanzstück für präzisen Abstand und Ausrichtung für den Getriebewählhebel und das Druckregelventil
Cat
Typ
Mittlerer Bohrungsschlitz
Washer Type
Flat
Außendurchmesser (')
0,812
Material-
Bandstahl,Kohlenstoffstahl
Länge (')
0,035
Coating
Zinc Plated
Innendurchmesser (')
0,125
Mittelloch-Form
Ohne Gewinde
Thickness (in)
0,035
178-2554: Auswahl-Druckregelventil
Cat®-Auswahldruckregelventil für die hydraulische Steuerung des Getriebes
Cat
8E-7713: Öffnung mit 9 mm Durchmesser
Cat® Braune Blende für Motorgrader, Getriebeschalthebel und Druckregelventil
Cat
Materialbeschreibung
Stahl
Standardfarbe
Braun
Außendurchmesser (')
0,433
Länge (')
1,374
Material
Carbon Steel
Zeichenerklärung
Zeichenerklärung
passend für
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt