Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Wenn es um die Instandhaltung von Fahrbahnen, die Baulanderschließung oder die Durchführung von Feinplanierarbeiten geht, sind Cat®-Motorgrader für ihre Präzision und Langlebigkeit bekannt. Bei der Leistungsfähigkeit spielen Schneid- und Eckmesser eine besondere Rolle. Sie sind entscheidende Komponenten, die die Planierqualität und Langlebigkeit der Ausrüstung direkt beeinflussen können. Die Schneidwerkzeuge sind für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, von der normalen Straßeninstandhaltung bis hin zu anspruchsvollen Erdbewegungsaufgaben bei abrasivem oder felsigem Untergrund. Cat-Schneidmesser sind auf konsistente Ergebnisse und optimales Bodeneindringungsvermögen ausgelegt.
Typen von Schneid- und Eckmessern für Grader
Die Auswahl der passenden Schneid- und Eckmesser für Cat-Grader kann die Betriebseffizienz verbessern, Ihre Investition in Maschinen schützen und bessere Planierergebnisse liefern. Egal ob Sie maximale Haltbarkeit für raue Bedingungen oder Präzision fürs Feinplanieren benötigen - Cat bietet ein umfassendes Sortiment an Lösungen zum Schutz vor Verschleiß für jede Anwendung. Ihr Cat-Händler kann Ihnen helfen, die beste Lösung für Ihre Ausrüstung und Ihre Arbeitsbedingungen zu finden.
Bei welchen Cat-Geräten kommen Schneid- und Eckmesser für Grader zum Einsatz?
Cat-Schneid- und Eckmesser für Grader werden bei Cat-Motorgradern eingesetzt, um die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer des Graderschilds zu verlängern. Spezielle Schneidmesser für Grader sind für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien erhältlich, von der leichten Feinplanierung bis zur Straßeninstandhaltung bei Eis und rauem gefrorenen Boden.
Entdecken Sie Cat®-Teil 7D-1577 gewölbtes Planierschneidmesser 19 mm, das bei Feinplanier- und Endbearbeitungen Oberflächen effizienter durchdringt als flache Wellenschliffkanten.
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
0,748
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
15
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat® Schneidende Kante hilft beim Schneiden durch viele Materialien wie Erde, Steine, Schutt oder Vegetation. Es bietet eine scharfe Oberfläche, um den Boden effizient zu durchdringen und Materialien zu schieben und anzuheben
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
2,362
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
47,906
Hole Quantity
9
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Kaufen Sie Cat®-Teil 4T-8317 flaches Motorgrader-Schneidmesser 35 mm für Ihre Schneidmaschine.
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
1,378
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
95,906
Hole Quantity
17
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Schneidkante 25,5 mm
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
1,0
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
95,906
Hole Quantity
17
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat® Flaches Grader-Schneidmesser 45 mm
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
1,772
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
47,906
Hole Quantity
9
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Gezahnte Schneidkante 60 mm
Cat
Länge (')
47,91
Höhe (')
2,36
Hole Spacing (in)
6,0
Hole Quantity
9
Serrated Gap (in)
2,5
Edge Shape
Flat
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Serrated Tooth (in)
5,5
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
47,906
Edge Type
Serrated
Thickness (in)
2,362
Gewölbtes Schneidmesser
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
0,748
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
15
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Gewölbtes Schneidmesser
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
0,748
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
95,906
Hole Quantity
17
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Gewölbtes Schneidmesser
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
1,0
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
15
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat® 152,40 mm breites Stahl Scharendmesser zur Nutzung bei geschliffenen Werkzeugen
Cat
Länge (')
17,6
Höhe (')
2,8
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Schneidmesser, 16 mm
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
0,626
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
15
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Kaufen Sie Cat®-Teil 6Y-2805 Motorgrader-Eckmesser zum Schutz des Polterschilds Ihrer Schneidgeräte vor Beschädigungen.
Cat
Länge (')
20,2
Höhe (')
3,9
Width (in)
9,252
Position
RH/LH
Hole Quantity
6
Thickness (in)
0,5
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Kaufen Sie Cat®-Teil 104-3628 flaches Motorgrader-Schneidmesser 45 mm für Ihre Schneidmaschine.
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
1,772
Material-
Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
95,906
Hole Quantity
17
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat-GD-Schneidmesser 19 mm
Cat
Verzahnung
Nicht gezahnt
Maschine
Motorgrader
Stärke (')
0,748
Material-
Hartstahl
Hole Spacing (in)
12,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
8,0
Wear or Durability
High Carbon
Overall Length (in)
83,906
Hole Quantity
9
Edge Shape
Curved
Edge Type
Continuous
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Schneidmesser 35 mm
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
End Hole Spacing (in)
3,0
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
71,906
Hole Quantity
13
Edge Shape
Flat
Edge Type
Continuous
Thickness (in)
1,378
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
1 - 16 von 652 Ergebnisse
1 - 16 von 652 Ergebnisse