Suchen Sie ab Werk passgenaue Ersatzteile und zeigen Sie Ersatzteildiagramme an.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Der Cat®-Turbolader-Luftleitungsschlauch leitet Druckluft vom Turbolader in die Verbrennungskammern des Motors und verbessert so die Leistung des Motors.
Cat
Material
Other Hose
XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen
Cat
Hose ID (in)
1.496
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral - XT-6ES Hose
Overall Length (in)
46,063
Material
High Pressure Hose
Cat® Kühlmittelleitungen mit Hump-Schlauch ermöglichen einen effizienten Kühlmittelfluss zur Regulierung der Motortemperatur und verbessern so die Leistung und Langlebigkeit der Maschine.
Cat
Material
Coolant Hose Hose
Cat® 63,5-mm-Winkelschlauch mit Innendurchmesser für Kühlmittelleitung
Cat
Innendurchmesser (Zoll)
2,5
Betriebsdruck (kPa)
260,0
Temperatur (°F)
-67 °F bis 392 °F
Außendurchmesser (')
2,88
Gewicht (lb)
0,86
Material
Coolant Hose Hose
XT-3 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen
Cat
Hose ID (in)
2
Hose Type
4-Wire Spiral - XT-3ES Hose
Overall Length (in)
56,89
Material
High Pressure Hose
Cat® Gummiwinkel für den Turbolader
Cat
Innendurchmesser (')
6,0
Innendurchmesser (Zoll)
6,0
Material-
Gummi
Gewicht (lb)
2,5
XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen
Cat
Hose ID (in)
1
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
36,614
Material
High Pressure Hose
Cat® Diesel Exhaust Fluid Schlauchsystem, Verbindungsstücke: 5/16"-90°-Innengewinde, 5/16"-Innengewinde und 2-poliger Ampseal-Anschluss, Schlauch-ID x L: 0.140 – 0.180 in x 3500 mm
Cat
Anschlusstyp
SAE J2044, 5/16 Zoll 90° Innengewinde (Kunststoff)
Schlauchlänge (')
137,8
Innendurchmesser (')
0,14
Außendurchmesser (')
0,34
Typ
Diesel Exhaust Flüssigkeit Hose
Hose Type
Supplier Part-General Information
Overall Length (in)
137,795
Hose ID (in)
0.157
Material
Plastic Plastic,Other Hose,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen
Cat
Hose ID (in)
1
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral - XT-6ES Hose
Overall Length (in)
87,402
Material
High Pressure Hose
XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen
Cat
Hose ID (in)
0.75
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
55,118
Material
High Pressure Hose,Other Hose
XT-3 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen
Cat
Hose ID (in)
1.25
Hose Type
4-Wire Spiral - XT-3ES Hose
Overall Length (in)
90,157
Material
High Pressure Hose
XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen
Cat
Hose ID (in)
1
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral - XT-6ES Hose
Overall Length (in)
85,827
Material
High Pressure Hose
XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen
Cat
Hose ID (in)
1
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
38,976
Material
High Pressure Hose
1 - 16 von 1200 Ergebnisse
1 - 16 von 1200 Ergebnisse