StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen093-0077: Stahlpassscheibe mit einer Dicke von 1 mm
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen093-0077: Stahlpassscheibe mit einer Dicke von 1 mm
093-0077: Stahlpassscheibe mit einer Dicke von 1 mm

Passscheibe

Marke: Cat

Produktbilder
093-0077: Stahlpassscheibe mit einer Dicke von 1 mm
093-0077: Stahlpassscheibe mit einer Dicke von 1 mm
093-0077: Stahlpassscheibe mit einer Dicke von 1 mm
093-0077: Stahlpassscheibe mit einer Dicke von 1 mm
093-0077: Stahlpassscheibe mit einer Dicke von 1 mm

Passscheibe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 093-0077

Maßeinheit

USMetrisch
Stärke (mm): 1,0
Stärke ('): 0,039
Metallisches Beschichten: Galvanisiert, Zink-Nickel
Außendurchmesser (mm): 280,0
Außendurchmesser ('): 11,023
Material-: Gehärteter Stahl
Länge (mm): 301,5
Innendurchmesser (mm): 142,0
Innendurchmesser ('): 5,591
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 093-0077

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

365C L

BAGGER

375-A 390D 390F 374F 350-A 385C L 350-A L 365B II 390D L 365C L 390F L 395 MH3295 374 375-A L 365B L 385C L MH 365C 385B 374F L 385C 374D L 365B

LADESCHAUFEL

5080

UMSCHLAGMASCHINE

MH3295

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt