StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben093-0259: M16 Sechskant-Domkopf-Kettenbolzen
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben093-0259: M16 Sechskant-Domkopf-Kettenbolzen
093-0259: M16 Sechskant-Domkopf-Kettenbolzen

Kettenschraube

Marke: Cat

Produktbilder
093-0259: M16 Sechskant-Domkopf-Kettenbolzen
093-0259: M16 Sechskant-Domkopf-Kettenbolzen
093-0259: M16 Sechskant-Domkopf-Kettenbolzen
093-0259: M16 Sechskant-Domkopf-Kettenbolzen
093-0259: M16 Sechskant-Domkopf-Kettenbolzen

Kettenschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 093-0259

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 2.677
Schraubenlänge (mm): 68,0
Schraubenausführung: Kettenschraube
Klemmlänge ('): 1,496
Klemmlänge (mm): 38,0
Verriegelungsfunktion: Keine
Klasse oder Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Beschichtung: Öl mit Korrosionsschutzmittel
Gewindehand: RECHTS
Material-: Borstahl
Schraubengröße (mm): M16
Thread Size (" - Gangzahl) ('): M16-1,5
Schraubengröße ('): 0,6299
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M16x1.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 093-0259

BAGGER

E180 312C L 312-A EL240B EL240C EL180 E120 E120B E110B E240 E240C E240B EL240 E140

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt