Startseite096-0187: Innensechskantschrauben
Startseite096-0187: Innensechskantschrauben
096-0187: Innensechskantschrauben

Metrisch

Marke: Cat

Produktbilder
096-0187: Innensechskantschrauben
096-0187: Innensechskantschrauben

Metrisch

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 096-0187

Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 096-0187

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenausführung: Innensechskantschrauben
Gesamtschraubenlänge - 3 (mm): 65
Kopfbreite - 5 (mm): 13,0
Gewinde: UNC-Grobgewinde
Material-: Beschichtungsflüssigkeit,Legierter Stahl
Klemmlänge - 2 (mm): 37
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M8x1.25
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (mm): 65,0
Grip Length (in): 1,457
Bolt Length (in): 2.559
Grip Length (mm): 37,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 096-0187

MINIBAGGER

304.5 305

BAGGER

320-A 322-A 325-A 320 L 322 L 325 L 325-A L 320-A L EL300B 322-A L 320-A N E300B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt