StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben0L-1328: 3/4-16 Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben0L-1328: 3/4-16 Sechskantschraube
0L-1328: 3/4-16 Sechskantschraube

Die Cat® Sechskantkopfschraube ist ein Befestigungsteil, das mit seinem Sechskantkopf sichere und zuverlässige Verbindungen bei ordnungsgemäßem Anziehen bietet

Marke: Cat

Produktbilder
0L-1328: 3/4-16 Sechskantschraube
0L-1328: 3/4-16 Sechskantschraube
0L-1328: 3/4-16 Sechskantschraube
0L-1328: 3/4-16 Sechskantschraube
0L-1328: 3/4-16 Sechskantschraube

Die Cat® Sechskantkopfschraube ist ein Befestigungsteil, das mit seinem Sechskantkopf sichere und zuverlässige Verbindungen bei ordnungsgemäßem Anziehen bietet

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 0L-1328

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 4
Bolt Length (mm): 101,6
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Klemmlänge ('): 2,25
Klemmlänge (mm): 57,15
Material-: Stahl,Kohlenstoffstahl
Beschichtung: 0
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 0L-1328

LEISTUNGSMODUL

TR43-C18L TR43 TR43-E44

KETTENLADER

951C 951B 941B 955C 941

MULDENKIPPER

789G 793D 789D 793F 789 793

ANTRIEBSSTRANG

TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

RADDOZER

651E 657E 657G 834 834G 834H 834K 824H 824K 824G II 824

AUFREISSER

4

FAHRLADER

R3000H R2900G R2900 XE R2900

INDUSTRIEMOTOR

C9.3B

RADLADER

980 XE 982XE 980K HLG 988 XE 986 980 982 988GC 980GC 986H 988 986K 994 992 980G II 980XE 988K XE 988G 988H 988K 992B 980H 980G 980L 980K 980M 982 XE 982M

HYDRAULIKSTEUERUNG

143 140

PLANIERRAUPE

8S 8U 9U 9S 4A

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

3412C

KETTENDOZER

D5 D4D D4E D4E SR

MÜLLVERDICHTER

836 826 826G II 836H 836G 836K 826H 826K

LKW

789 793F CMD 793 793F OEM 793D 793B 793C 793F 789C 789D 789B 793F XQ

BAGGER

245

SCHÜRFZUG

651E 657E

BODENSTABILISIERER

RM500B

RECYCLER-MISCHER

RM500B RM-350B RM-500 RM-350

STRASSENRECYCLER

RM-350B RM500B RM500

BODENVERDICHTER

825 825H 825K 825G II

MOTORGRADER

120B 120 12E 140

MOTOR - STROMAGGREGAT

3508B

STABILISATOR-MISCHER

SM-350

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt