Beschreibung:
Der Führungsring für Kraftstoffförderpumpen und Drehzahlregelantriebe ist eine wichtige Komponente, die den reibungslosen und präzisen Betrieb des Kraftstoffsystems in einem Motor gewährleistet. Die Hauptfunktion des Rings liegt in der Führung und Unterstützung der Komponenten der Kraftstoffförderpumpe und des Drehzahlregelantriebs. Er sorgt für eine ordnungsgemäße Ausrichtung und den richtigen Abstand zwischen den verschiedenen Teilen, um somit übermäßigen Verschleiß, Reibung oder Fehlausrichtung zu verhindern. Dadurch wird eine gleichmäßige und exakte Bewegung des Kraftstoffförderpumpen- und Drehzahlregelantriebs gewährleistet, um eine exakte Kraftstoffzufuhr und -kontrolle zu ermöglichen.
Merkmale:
• Besteht aus hochwertigem und robustem Material.
• Minimiert den Bedarf an häufigen Austausch- oder Wartungsarbeiten.
• Entsprechend den Spezifikationen und Toleranzen gefertigt, die für den ordnungsgemäßen Sitz und die Funktionsweise erforderlich sind.
Anwendungen:
Der Führungsring sorgt für die notwendige Führung und Unterstützung, trägt zu einer präzisen Kraftstoffzufuhr und -steuerung bei und trägt damit zum Auslastungsgrad und Effizienz des Motors bei. Er wird in großem Umfang in den Cat-Motorgradern 16G und 16H, 245, 245B, 245D, 330, 375 und 5080 Bagger, 3054C, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3406E, 3408E und G3406 Motor (Kolben), 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3412, 3412C und PM3406 Stromaggregat, 420F Bagger, 578, 583R und 587R Rohrleger, 621B, 621E, 621F, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E und 627F Schürfzug, 814B, 824C und 824G Radschlepper, 825C, 825G, 826C und 826G Verdichter, 966D, 966E, 980C, 980F und 980G Radlader, C15-Motor-Generalplattform (C15), CB-434, PF-300C, PM-465, PS-300C, RM-250C, RM-350, RM-350B, RR-250, RR-250B, SM-350, SS-250 und SS-250B Straßenbaumaschinen, D35-HP, D350E, D400, D400D, D400E und D40D Knickgelenkter Muldenkipper, D8, D8K, D8N und D8R Raupentraktor, TH38, TR35 und TR43 Antriebsstrang.