StartseiteMotorRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotorriemenscheiben100-6267: Pumpenantrieb-Zwischenplatte
Startseite
MotorRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotorriemenscheiben
100-6267: Pumpenantrieb-Zwischenplatte
100-6267: Pumpenantrieb-Zwischenplatte

Cat® Die Umlenkplatte für die Wasserpumpe sorgt für die richtige Ausrichtung und Langlebigkeit für eine zuverlässige Wasserzirkulation

Marke: Cat

Produktbilder
100-6267: Pumpenantrieb-Zwischenplatte
100-6267: Pumpenantrieb-Zwischenplatte
100-6267: Pumpenantrieb-Zwischenplatte
100-6267: Pumpenantrieb-Zwischenplatte
100-6267: Pumpenantrieb-Zwischenplatte

Cat® Die Umlenkplatte für die Wasserpumpe sorgt für die richtige Ausrichtung und Langlebigkeit für eine zuverlässige Wasserzirkulation

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Beschreibung:
Die Platte bietet Montageunterstützung für die Umlenkrolle in der Wasserpumpengruppe.

Merkmale:
• Geschweißte Baugruppe besteht aus Platte und Welle
• Zur Verwendung mit Befestigungsteilen M8

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Cadmium aussetzen, von dem im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Die Platte bietet Montageunterstützung für die Umlenkrolle in der Wasserpumpengruppe.

Merkmale:
• Geschweißte Baugruppe besteht aus Platte und Welle
• Zur Verwendung mit Befestigungsteilen M8

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Cadmium aussetzen, von dem im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Gesamtbreite (mm): 73.7
Gesamtlänge (mm): 81.3
Gesamthöhe ('): 1.5
Gewindegröße (mm): M8
Gesamtlänge ('): 3.2
Gesamthöhe (mm): 38.1
Gesamtbreite ('): 2.9
Material: Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Gesamtbreite (mm): 73.7
Gesamtlänge (mm): 81.3
Gesamthöhe ('): 1.5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Pumper
SPP101
Truck Engine
C7C-10C-12311431163126B31263126EC11C13
Integrated Toolcarrier
IT62GIT18FIT24FIT12BIT14FIT38GIT14BIT38FIT28GIT28F
Wheel Harvester
550570580
Motor Grader
120H135H135H NA120H ES120H NA
Track-Type Tractor
DEUCE30/30D5MD6M
Wheel Skidder
535B525B
Knuckleboom Loader
539
Asphalt Paver
BG-2455CAP-1055BBG-240CAP-900BAP-1000AP-1000BAP-755AP-1050BAP-1050BG-260CBG-245C
Marine Engine
31163126
Pipelayer
561M
Excavator
322B L325-A LN320-A L325-A FM L325B L320-A S320-A N325-A214B FT322B LNE110B214B322N325 LN322-A LN325-A L322 LN213B322B322C320-A322 LEL240BEL240CEL200B224B212B320N325B LN320BE240CE240B211BE200B325 L206B320B S320B N320B L205B322C FM322-AM318320 L325B322-A LE120B322-A NM320
Vibratory Compactor
CS-573CP-533DCP-533CCS-583CS-433ECB-634CS-531DCS-563CS-583CCS-583DCS-531CCP-533CS-533CS-531CP-433ECS-423ECP-563CB-634CCB-634DCS-573CCS-573DCS-533CCS-533DCP-563DCB-434CS-563CCS-563DCP-563C
Wheel Tractor
613C II
Combine Harvester
460
Engine
3126E3126
Track Loader
963B963C953B953C
Petroleum Engine
3126B
Backhoe Loader
446D446B446
Cold Planer
PM-102
Compact Wheel Loader
910F910E
Wheel Loader
918F928G960F950G950F962G924F928F938G938F950F II
Telehandler
RT80RT100
Forwarder
574
Industrial Tractor
TK381TK371
Gen Set Engine
3126B31163114
Engine - Machine
31163114
Challenger
553545
Combine
470465460
Ripper
953B
Wheeled Excavator
M325B
Industrial Engine
31263126B31163114C9C-9
Wheel Scraper
613C
Wheel Feller Buncher
TK370TK380543533
Mehr anzeigen
Pumper
SPP101
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 100-6267
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.