StartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugstifte104-4747: 164 mm langer Gestängestift
StartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugstifte104-4747: 164 mm langer Gestängestift
104-4747: 164 mm langer Gestängestift

Cat® Der Verbindungsstift des C-Rahmens ermöglicht Bewegung und Unterstützung für Funktionen wie Heben, Graben und Drehen

Marke: Cat

Produktbilder
104-4747: 164 mm langer Gestängestift
104-4747: 164 mm langer Gestängestift
104-4747: 164 mm langer Gestängestift
104-4747: 164 mm langer Gestängestift
104-4747: 164 mm langer Gestängestift

Cat® Der Verbindungsstift des C-Rahmens ermöglicht Bewegung und Unterstützung für Funktionen wie Heben, Graben und Drehen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 104-4747

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Stahl
Bolzenausführung: Gerader Bolzen
Metallisches Beschichten: Unplattiert
Bolzendurchmesser (mm): 76,0
Bolzendurchmesser (Zoll): 2,99
Länge (mm): 164,0
Länge ('): 6,46
Entfernung Hilfe/Funktion: Kein Abzieherloch
Hole Diameter (mm): 21.6
Diameter (mm): 75,9
Effective Length (in): 4,846
Effective Length (mm): 123,1
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: No
Diameter (in): 2,988
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 104-4747

KETTENDOZER

D5M D5N

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
392-4527: 75,93 mm Stiftdurchmesser, Power Angle C-Rahmenstift
392-4527: 75,93 mm Stiftdurchmesser, Power Angle C-Rahmenstift

Der Cat® Power Angle C-Rahmenstift ist eine mechanische Komponente, die eine einstellbare Winkelpositionierung und eine sichere Befestigung innerhalb einer C-förmigen Rahmenstruktur ermöglicht

Preis prüfen
392-4527
392-4527: 75,93 mm Stiftdurchmesser, Power Angle C-Rahmenstift
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt