StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser104-9634: 975,60 mm Gesamtlänge Schneidkante
StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser104-9634: 975,60 mm Gesamtlänge Schneidkante
104-9634: 975,60 mm Gesamtlänge Schneidkante

Schneidmesser, 16 mm

Marke: Cat

Produktbilder
104-9634: 975,60 mm Gesamtlänge Schneidkante
104-9634: 975,60 mm Gesamtlänge Schneidkante
104-9634: 975,60 mm Gesamtlänge Schneidkante
104-9634: 975,60 mm Gesamtlänge Schneidkante
104-9634: 975,60 mm Gesamtlänge Schneidkante

Schneidmesser, 16 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 104-9634

Maßeinheit

USMetrisch
Stärke ('): 0,63
Breite ('): 6,496
Länge ('): 38,4
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 16,0
Overall Length (mm): 975,6
End 2 Hole Offset (mm): 106,8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 38,409
End 2 Hole Offset (in): 4,205
Width (mm): 165,0
End 1 Hole Offset (in): 4,205
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 106,8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 104-9634

KETTENDOZER

D4C III D4G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt