Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
Registrieren
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben105-3482: M8-1,25 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben105-3482: M8-1,25 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3482: M8-1,25 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube

SCHRAUBENKOPF/BOLZEN MIT INNENSECHSKANT

Marke: Cat

Produktbilder
105-3482: M8-1,25 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3482: M8-1,25 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3482: M8-1,25 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3482: M8-1,25 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3482: M8-1,25 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube

SCHRAUBENKOPF/BOLZEN MIT INNENSECHSKANT

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt