StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotordichtungssätze105-8180: 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung
Startseite
MotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotordichtungssätze
105-8180: 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung
105-8180: 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung

Cat® 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung

Marke: Cat

Produktbilder
105-8180: 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung
105-8180: 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung
105-8180: 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung
105-8180: 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung
105-8180: 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung

Cat® 0,8 mm dicke quadratische Flanschdichtung

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Dichtungen sorgen durch Kompression für eine dichte, leckfreie Abdichtung zwischen zusammengehörenden Teilen. Cat-Dichtungen werden mit der richtigen Kombination aus Material und Profil entwickelt, um die Leistung zu erbringen, die Sie für Ihre Anwendung erwarten.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Dichtungen sorgen durch Kompression für eine dichte, leckfreie Abdichtung zwischen zusammengehörenden Teilen. Cat-Dichtungen werden mit der richtigen Kombination aus Material und Profil entwickelt, um die Leistung zu erbringen, die Sie für Ihre Anwendung erwarten.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Typ: Rechteckig-quadratisch
Stil: Flach
Material-: Niedrige Kompressibilität, Dichtungsscheibenmaterial
Innendurchmesser (mm): 70.0
Länge (mm): 100.0
Breite (mm): 100.0
Stärke (mm): 0.8
Bohrungsgröße (mm): 9.0 (4X)
Innendurchmesser ('): 2.76
Länge ('): 3.94
Breite ('): 3.94
Stärke ('): 0.03
Bohrungsgröße ('): 0.35 (4X)
MaßeinheitUSMetrisch
Typ: Rechteckig-quadratisch
Stil: Flach
Material-: Niedrige Kompressibilität, Dichtungsscheibenmaterial
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Generator
SR4B
Truck Engine
G3306
Generator Set
DG500DG400G3516H3516BG3516G3520HDG450G3412DG350G35123512B
Marine Auxiliary
3512C
Power Module
3516B
Engine
G3520JG3520H
Industrial Engine
3512B3516BG3520H
Gas Engine
CG137-12G3516BG3508BG3612G3512G3516G3520BG3508G3512BG3520JG3512J
Petroleum Gen Set
3512B
Mehr anzeigen
Generator
SR4B
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 105-8180
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.