StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser107-3287: Schneidkante mit Hartmetallbeschichtung rechts
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser107-3287: Schneidkante mit Hartmetallbeschichtung rechts
107-3287: Schneidkante mit Hartmetallbeschichtung rechts

ARM-Schneidmesser links 32 mm

Marke: Cat

Produktbilder
107-3287: Schneidkante mit Hartmetallbeschichtung rechts
107-3287: Schneidkante mit Hartmetallbeschichtung rechts
107-3287: Schneidkante mit Hartmetallbeschichtung rechts
107-3287: Schneidkante mit Hartmetallbeschichtung rechts
107-3287: Schneidkante mit Hartmetallbeschichtung rechts

ARM-Schneidmesser links 32 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 107-3287

Maßeinheit

USMetrisch
Breite (mm): 282,0
Länge (mm): 1.399,5
Höhe (mm): 282,0
Maschine: Lader
Länge ('): 55,1
Höhe ('): 11,1
Hole Spacing (in): 17,795
Edge Length (in): 55,098
Edge Length (mm): 1.399,5
Position: RH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 452,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 17,795
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 452,0
Thickness (mm): 32,0
End 1 Hole Spacing (in): 17,795
Width (in): 11,102
End 2 Hole Offset (mm): 222,5
Wear or Durability: ARM
End 2 Hole Offset (in): 8,76
End 1 Hole Offset (in): 10,748
End 1 Hole Offset (mm): 273,0
Thickness (in): 1,26
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 452,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 107-3287

RADLADER

966H 966G 972G II 966L 972G 966 966M 970F 972H 966G II 972M 950L 972 966 GC

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt