Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze10R-9239: Cat® Reman-Kraftstoffeinspritzdüsen-Kit (Satz mit 6 Stück)
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze10R-9239: Cat® Reman-Kraftstoffeinspritzdüsen-Kit (Satz mit 6 Stück)

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

8T-2396: M6-1 x 60mm Sechskant Buchsenkopfschraube

Anzahl: 6

0R-9350: Hydraulisch betätigte Reman-Einspritzdüse

Anzahl: 6

199-6103: M6-1 x 11 mm Sechskantschraube mit Schulterkopf

Anzahl: 6

1R-0751: Kraftstofffilter mit erhöhtem Wirkungsgrad

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 4 von 4

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 10R-9239

Beschreibung:
Cat Reman-Einspritzdüsen wie das Teil # 10R-9239 versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff. Cat Reman-Kraftstoffeinspritzdüsen können die Reparaturoption sein, die speziell für Ihren Cat-Motor und die heutigen schwefelarmen Kraftstoffe mit geringer Schmierfähigkeit entwickelt wurde. Wir verwenden spezialisierte Produktmetallurgie, proprietäre Herstellungsverfahren und ein eigenes Design, um Ihnen eine bessere Lebensdauer, einen geringeren Kraftstoffverbrauch und eine bessere Gesamtleistung zu bieten, unabhängig von der Ausrüstung, die sie antreiben. Jedes Gerät wird umfangreichen Tests unterzogen, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und enthält alle wichtigen technischen Neuerungen, um die Leistung eines Neugeräts zu gewährleisten.

Attribute:
• Sie profitieren von weniger Ausfallzeiten und niedrigeren Reparaturrechnungen, was Ihnen hilft, die Vorhalte- und Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus Ihres Motors zu senken.
• Cat Reman-Dieselmotorteile bieten neuwertige Leistung und Zuverlässigkeit zu einem Bruchteil der Neukosten mit Rückgabe eines qualifizierten Kerns und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung im Vergleich zum Neukauf.
• Cat Reman-Dieselmotorteile sind durch eine neuwertige, 12-monatige eingeschränkte Caterpillar-Garantie 1 gegen Material- und/oder Verarbeitungsfehler von Caterpillar abgedeckt.
• Cat Reman ist sofort einsatzbereit. 2

1 Die Garantie kann je nach Modell und Anwendung variieren. Es können Einschränkungen gelten. Ausführliche Informationen zur anwendbaren beschränkten Caterpillar-Garantie erhalten Sie von einem autorisierten Cat-Händler.
2 Ein Teil ist möglicherweise nicht immer und an allen Orten sofort verfügbar.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 10R-9239

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 10R-9239

LKW-MOTOR

3126E 3126 3126B

REMAN-MOTOR

3126B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt