StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze110-4899: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze110-4899: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
110-4899: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

Produktbilder
110-4899: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
110-4899: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
110-4899: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

1S-9799: 36,09 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
1S-9799: 36,09 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
4N-0699: 0,8 mm dicke Flanschdichtung
4N-0699: 0,8 mm dicke FlanschdichtungAnzahl: 2
114-4427: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
114-4427: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
6K-6307: O-RING
6K-6307: O-RINGAnzahl: 2
061-9458: 28 mm Innendurchmesser Fluorkohlenwasserstoff O-Ring Dichtung
061-9458: 28 mm Innendurchmesser Fluorkohlenwasserstoff O-Ring DichtungAnzahl: 3
9X-7378: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
9X-7378: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
119-5155: 26,59 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
119-5155: 26,59 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
5P-5846: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
5P-5846: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
4N-1151: 0,8 mm dicke Ölwannendichtung
4N-1151: 0,8 mm dicke ÖlwannendichtungAnzahl: 2
7W-6081: 0,8 mm dicke Dichtung des Motorblockdeckels
7W-6081: 0,8 mm dicke Dichtung des MotorblockdeckelsAnzahl: 1
250-0466: 32.99mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
250-0466: 32.99mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
6V-5266: 36,09 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
6V-5266: 36,09 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
8M-5260: 15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
8M-5260: 15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 3
7C-0307: 0,8 mm dicke Dichtung für die Motorhaube
7C-0307: 0,8 mm dicke Dichtung für die MotorhaubeAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 15 von 15
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 110-4899

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 110-4899

MOTOR – LKW

3406C 3406B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt