Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten112-0885: Elastische Auflagen für Steuerrahmen
StartseiteMotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten112-0885: Elastische Auflagen für Steuerrahmen
112-0885: Elastische Auflagen für Steuerrahmen

Cat® Resilient Pad für Lenkleitungen und Hauptrahmen

Marke: Cat

Produktbilder
112-0885: Elastische Auflagen für Steuerrahmen
112-0885: Elastische Auflagen für Steuerrahmen

Cat® Resilient Pad für Lenkleitungen und Hauptrahmen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 112-0885
Gesamtlänge (mm): 125,0
Gesamthöhe oder Hülsenlänge (mm): 51,0
Materialbeschreibung: Gummi und Stahl
Material: Natural Rubber (NR) Rubber,Alloy Zinc
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 112-0885

INDUSTRIE-RADLADER

IT38H IT38G IT14G IT38F IT38G II IT14G2 IT28G

KOMPAKTRADLADER

906H 914G 930 907H 914G2 938 926

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

385C L

BAGGER

345B II 345B L 385C L 325B L 365C L 365B II 330C 330B L 365C 385B 325C 365B

LADESCHAUFEL

5080

RADLADER

938G II 928H 928G 924H 924G 926 924K 924 930 938 924GZ 938G 938F 928HZ 938H 938K 938M 930G 926M 930H 930K 924HZ 930M

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH350B TH580B TH220B TH340B TH360B TH355B TH460B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt