Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe112-3260: O-RING
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe112-3260: O-RING
112-3260: O-RING

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
112-3260: O-RING
112-3260: O-RING
112-3260: O-RING
112-3260: O-RING
112-3260: O-RING

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 112-3260

Maßeinheit

USMetrisch
Cross Section Diameter (mm): 5,33
Durchmesser ('): 0,21
Innendurchmesser (mm): 53,34
Innendurchmesser ('): 2,1
Material-: HNBR (78),HNBR - Hydriertes Nitril,HNBR (Hydriertes Nitril),Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Kompatibel mit: Abriebfest; Dieselkraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Ozon; Öle auf Erdölbasis, Schmierfette; HFC-Kältemittel - 134a (freonfrei); Silikonflüssigkeiten; Dampf; Motorkühlmittel auf Wasserbasis
Strichzahl ('): 330
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 112-3260

WINDE

58 59N 58L 59L

PLANIERRAUPE

9U 9SU

KETTENDOZER

D9N

STOSSFÄNGER

SPS342 SPT342 SCT673

AUFREISSER

9

INDUSTRIEMOTOR

3412 3412C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt