StartseiteMotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten112-4159: Befestigung A
Startseite
MotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten
112-4159: Befestigung A
112-4159: Befestigung A

Lagerbaugruppe

Marke: Cat

Produktbilder
112-4159: Befestigung A
112-4159: Befestigung A

Lagerbaugruppe
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
Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur (Schwingungen, Stöße und Lärm).

Zweiteilige Lager sind extrem vielseitig und sind in symmetrischen (zwei Lager) und nicht symmetrischen (Lager und Platte) Ausführungen erhältlich. Sie sind in einer Bohrung auf einer Stützplatte angebracht und über eine Mittelhülse verschraubt, die entweder angeklebt oder lose sein kann.

Merkmale:
Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

Zweiteilige Lager sind dank ihrer Gummikonstruktion und Designgeometrie exakt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. In der Regel sind die Lager vorgepresst und ermöglichen so eine lange Nutzungsdauer.

Anwendungen:
Zweiteilige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, u. a. in Motoren, Getrieben, Abgasnachbehandlungssystemen, in der Elektronik, in Kabinen und Klimaanlagen sowie in Hydraulikkomponenten und -strukturen zum Einsatz.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur (Schwingungen, Stöße und Lärm).

Zweiteilige Lager sind extrem vielseitig und sind in symmetrischen (zwei Lager) und nicht symmetrischen (Lager und Platte) Ausführungen erhältlich. Sie sind in einer Bohrung auf einer Stützplatte angebracht und über eine Mittelhülse verschraubt, die entweder angeklebt oder lose sein kann.

Merkmale:
Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

Zweiteilige Lager sind dank ihrer Gummikonstruktion und Designgeometrie exakt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. In der Regel sind die Lager vorgepresst und ermöglichen so eine lange Nutzungsdauer.

Anwendungen:
Zweiteilige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, u. a. in Motoren, Getrieben, Abgasnachbehandlungssystemen, in der Elektronik, in Kabinen und Klimaanlagen sowie in Hydraulikkomponenten und -strukturen zum Einsatz.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Schraubenausführung:  M12
Kopfaußendurchmesser ('): 1.88
Standardschraubengröße (mm): M12
Montagehöhe (mm):  49.2
Stampffußhöhe ('): 0.78
Kopfstärke ('): 0.78
Kopfaußendurchmesser (mm):  47.8
Stampffußhöhe (mm):  19.8
Montagehöhe ('): 1.94
Kopfstärke (mm):  19.8
Befestigungstyp:  Zweiteilig, nicht symmetrisch
Verbundhülse:  Ja
Zentrieraußendurchmesser ('): 1.3
Befestigungsart: Zweiteilig – nicht symmetrisch
Innendurchmesser ('): 0.53
Innendurchmesser (mm):  13.5
Zentrieraußendurchmesser (mm):  33
Materialbeschreibung: Gummi
Material: Carbon Steel,Oil Fluid
MaßeinheitUSMetrisch
Schraubenausführung:  M12
Kopfaußendurchmesser ('): 1.88
Standardschraubengröße (mm): M12
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Pumper
SPP101
Power Package
C7
Wheel Tractor
623H621H627H
Wheel Tractor-Scraper
627K627K LRC623K LRC623K621K
Track Loader
953D
Petroleum Engine
C9C7
Site Prep Tractor
2864C586C
Soil Compactor
CP5CS5
Backhoe Loader
450E450F
Off Highway Truck
798 AC796 AC794 AC798
Motor Grader
12H12K120H120160K160H120K135H160H NA140 GC160H ES12H NA135H NA12H ES120H ES160140K163H NA140H120H NA140H NA140K 2140H ES140143H120K 2
Track Skidder
527
Track-Type Tractor
D6GCD6K XLD6K2 XLD6K2D6K2 LGPD6KD7E LGPD7ED6K LGP
Engine - Machine
C32
Asphalt Paver
AP355AP-300DAP300AP355FAP300F
Pipelayer
PL61
Pneumatic Compactor
PS-360C
Industrial Engine
3126BC7C9C-9
Truck
795F XQ793D793C795F AC789D794 AC
Wheel Feller Buncher
2570C2570D573C573D563C563D2670C553C2670D2470C
Compactor
CD10CD8
Vibratory Compactor
CP-64CS-56CS-54CP-54CP-56CP-573ECP-533ECS-323CCD-44BCS-34CS-663ECS-583ECP-34CP-663ECP-323CCS-573ECS-533ECS-683ECS-76CS-74CP-563ECP-76CS-563ECP-74CS-64CD-54B
Petroleum Package
CX31-C9ITH31-C9PTH31-C9TTH31-C9I
Mehr anzeigen
Pumper
SPP101
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 112-4159
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.