StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeRechteckige Dichtungen und Ringe121-7638: Dichtring mit 167 mm Außendurchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeRechteckige Dichtungen und Ringe121-7638: Dichtring mit 167 mm Außendurchmesser
121-7638: Dichtring mit 167 mm Außendurchmesser

Cat® 85 mm Außendurchmesser Dichtungsring

Marke: Cat

Produktbilder
121-7638: Dichtring mit 167 mm Außendurchmesser
121-7638: Dichtring mit 167 mm Außendurchmesser
121-7638: Dichtring mit 167 mm Außendurchmesser
121-7638: Dichtring mit 167 mm Außendurchmesser
121-7638: Dichtring mit 167 mm Außendurchmesser

Cat® 85 mm Außendurchmesser Dichtungsring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 121-7638

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser ('): 6,57
Außendurchmesser (mm): 167,0
Stärke ('): 0,07
Stärke (mm): 2,0
Gewicht (kg): 0,02
Gewicht (lb): 0,04
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 121-7638

MOBILBAGGER

M316C M313C M315C

BAGGER

M312 M315 M318

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt