StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen124-2164: Standardarmatur
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen124-2164: Standardarmatur
124-2164: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS – 90 Grad Dichtkopf mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Produktbilder
124-2164: Standardarmatur
124-2164: Standardarmatur
124-2164: Standardarmatur
124-2164: Standardarmatur
124-2164: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS – 90 Grad Dichtkopf mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 124-2164

Maßeinheit

USMetrisch
Anschluss: Permanent
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: 90 Grad
Anschlusstyp: -10 ORFS-DICHTKOPF MIT ÜBERWURFMUTTER
Gewindegröße ('): 1–14
Versatzmaß (mm): 70,0
Versatzmaß (Zoll): 2,76
Länge (mm): 77,0
Länge ('): 3,03
Ablängfaktor (mm): 47,0
Ablängfaktor (Zoll): 1,85
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 15,8
Empfohlene Schlauchgröße ('): 0,62
Kompatibel mit: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, KÜHLMITTELSCHLAUCH
Sechskantschlüsselweite (mm): 28,6
Sechskantschlüsselweite ('): 1,13
Dichtungstyp: NBR 7J-9108, FKM 228-7091
Beschreibung: Standardarmaturen 10MN
Einsatzbereiche: Standardarmatur zur Verwendung mit Hydraulikschlauch. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAT-Händler vor Ort
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 124-2164

KOMPAKTLADER

226B3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt