StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen124-2283: KUPPLUNG
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen124-2283: KUPPLUNG
124-2283: KUPPLUNG

Cat Permanent Coupling DIN – 90 Degree Female Swivel

Marke: Cat

Produktbilder
124-2283: KUPPLUNG
124-2283: KUPPLUNG
124-2283: KUPPLUNG
124-2283: KUPPLUNG
124-2283: KUPPLUNG

Cat Permanent Coupling DIN – 90 Degree Female Swivel

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 124-2283

Maßeinheit

USMetrisch
Connector: Permanent
Material: STEEL,Medium Pressure Hose,Low Pressure Hose,High Pressure Hose
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Deg
Connector Type: DIN FEMALE SWIVEL
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36 X 2
Drop Length (mm): 58,0
Drop Length (in): 2,28
Length (mm): 84,0
Length (in): 3,31
Cut-Off Factor (mm): 53,0
Cut-Off Factor (in): 2,09
Recommended Hose Size (mm): 19,1
Recommended Hose Size (in): 0,75
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R5, SAE 100R16, SAE 100R19, COOLANT HOSE
Hex Size (mm): 46,02
Hex Size (in): 1,81
Seal Type: NBR 3E-6762
Description: Permanent Coupling 12MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 124-2283

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt