StartseiteMotorKraftstoffsystemKraftstoffförderpumpen124-5947: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
StartseiteMotorKraftstoffsystemKraftstoffförderpumpen124-5947: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
124-5947: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung

Cat® 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung mit Bund und Drehmutter an beiden Enden

Marke: Cat

Produktbilder
124-5947: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
124-5947: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
124-5947: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
124-5947: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung
124-5947: 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung

Cat® 1,83 mm Innendurchmesser Kraftstoffeinspritzleitung mit Bund und Drehmutter an beiden Enden

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 124-5947

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 685,8
Höhe (mm): 127,0
Länge ('): 27,0
Breite (mm): 190,5
Höhe ('): 5,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 124-5947

GENERATOR

SR4

MULDENKIPPER

771C 769C 768C

ROHRVERLEGER

589

MOTOR – MASCHINE

3408

RADDOZER

834B

MOTOR – LKW

3408B 3408

RADLADER

988B 988F

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3408C 3412 3408B 3408C 3408 3412C

KETTENDOZER

D9R D9N D9 GC D8L 9 8 834U 834S 8S 8U 9U 9SU 8A

ARBEITSGERÄT

PR-450 PR-450C PM-565

MOTOR – STROMAGGREGAT

3408B 3408C 3408

KETTENHOLZRÜCKER

59N 59L 58 58L

SCHÜRFZUG

637E 631E 657E

MOTOR – INDUSTRIE

3408B 3408C

BODENVERDICHTER

836

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt