StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten129-3736: Kabinentürverriegelung
StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten129-3736: Kabinentürverriegelung
129-3736: Kabinentürverriegelung

Cat® Kabinentürschließriegel

Marke: Cat

Produktbilder
129-3736: Kabinentürverriegelung
129-3736: Kabinentürverriegelung
129-3736: Kabinentürverriegelung
129-3736: Kabinentürverriegelung
129-3736: Kabinentürverriegelung

Cat® Kabinentürschließriegel

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 129-3736

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 2,64
Material-: Stahl
Beschichtung: Verzinkt
Höhe (mm): 67,0
Gesamtlänge (mm): 113,7
Gewicht (kg): 0,59
Gewicht (lb): 1,3
Gesamtbreite (mm): 50,2
Gesamthöhe (mm): 67,0
Passende Schraubengrößen (mm): M6
Gesamtlänge ('): 4,476
Gesamtbreite ('): 1,976
Gesamthöhe ('): 2,638
Passende Schraubengrößen ('): 1/4-20
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 129-3736

KETTENLADER

973C 953C 963C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt