Beschreibung:
Eine Leiterklemme wird verwendet, um Rohre in fester Position zusammen zu sichern. Sie besteht aus einer leiterartigen Klemme, die über ein Rohr passt, und einem Bolzen oder einer Schraube, womit die Rohre festgezogen werden, um sie sicher an einem festen Ort zu halten. Häufig werden sie in Situationen eingesetzt, in denen eine direkte Montage der Leitung an der Oberfläche nicht möglich oder erwünscht ist, z. B. wenn die Oberfläche uneben oder unregelmäßig ist.
Merkmale:
• Versehen mit einem Befestigungsloch für ein Befestigungselement der Größe 14 mm
• Bietet eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen dem Rohr und dem Anschlussstück.
• Hergestellt nach präzisen technischen Daten und gebaut für Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität über die gesamte Lebensdauer des Bauteils.
Anwendungen:
Eine Leiterklemme wird im Allgemeinen verwendet, um Rohre in den verschiedenen Anwendungen zu halten oder zu sichern, hauptsächlich in Cat Stromaggregat Motoren, Rohrverlegern, Kettendozern, Industriemotor, Gasmotor, Fahrzeugmotoren, Lokomotivenmotoren, Motorgrader, Ketten Skidder, Asphaltfertiger, bohren, mobiles Hydraulikaggregat, Raddozer, Aufreißerrad Fällungs- und Bündelungsmaschine, integrierter Werkzeugträger, Muldenkipper, Winde, Gummiradwalze, Ausstoßer-LKW, Knickgelenkter Muldenkipper, Baggerlader.