Beschreibung:
Teilenummer 132-4458 bietet ein 2,00 mm (0,100 Zoll) dickes Unterlegscheibenpaket. Dieses Unterlegscheibenpaket enthält vier (4) Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,05 mm (0,002 Zoll); eine (1) Unterlegscheibe mit einer Dicke von 0,80 mm (0,03 Zoll); Fünf (5) Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,20 mm (0,010 Zoll)
Cat-Unterlegscheiben bieten eine unübertroffene Fertigungspräzision und sind so konzipiert, dass sie einen festen Sitz zwischen den bearbeiteten Teilen gewährleisten, indem sie mechanische Teile sicher an Ort und Stelle halten, um übermäßigen Verschleiß an benachbarten Teilen und Hardware zu reduzieren. Cat-Unterlegscheiben bieten hervorragenden Schutz, da sie aus hochwertigen Materialien mit Eigenschaften hergestellt werden, die eine lange Lebensdauer und die von ihnen geforderte hohe Leistung bieten. Schützen Sie Ihre Investition mit Original Cat® Unterlegscheiben.
Merkmale:
•Konfiguration: Mittel- und Lochkreislöcher
• Gesamtdicke: 2,00 mm (0,100 Zoll)
• Das Unterlegscheibenpaket besteht aus vier (4) Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,05 mm (0,002 Zoll); eine (1) Unterlegscheibe mit einer Dicke von 0,80 mm (0,03 Zoll); fünf (5) Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,20 mm (0,010 Zoll)
• Innendurchmesser: 276 mm (10,86 Zoll)
•Außendurchmesser: 356 mm (14,02 Zoll)
• Lochkreisdurchmesser: 320 mm (12,60 Zoll)
• Lochgröße: 18 mm (0,71 Zoll) (14X)
Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.