StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeWerkzeugsätze133-8877: 20-teiliges Werkzeugset für den Feldeinsatz
Startseite133-8877: 20-teiliges Werkzeugset für den Feldeinsatz
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 133-8877

Beschreibung:
Werkzeugsatz zum Ausführen routinemäßiger Wartungs- und Einstellarbeiten.

Merkmale:
• 20 Handwerkzeuge
• Schraubendreher: Kreuzschlitz Nr. 2 und Schlitz 1/4 Zoll
• Gängige Gabelringschlüssel der Größen 7/16 bis 15/16
• Gabelringschlüssel 14 und 17 mm
• T-Griff-Schlüssel mit Antrieb 1/2 und 3/4 Zoll
• Zwölfkantnuss 15/16 Zoll, 1/2 Zoll Antrieb
• Zwölfkantnuss 17 mm, 1/2 Zoll Antrieb
• Torx-Stecknuss T30, 3/8 Zoll Antrieb
• 16 x 3/4-Zoll-Vierkantverlängerung
• Wasserpumpenzange, Sprengringzange, Bandschlüssel und Schmierpistole
• Lagertasche aus schwarzem Nylon

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 133-8877

    Buchse:

    T30-Torx-Einsatz

    Anmerkungen:

    T-Griffe – 1/2" und 3/4" Antrieb, Schraubendreher Kreuzschlitz Nr. 2 und 1/4"-Schlitz, Auszug 3/4", Nuss 3/8 im Antrieb

    Material:

    Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt