StartseiteSchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser134-1779: Schneidmesser
Startseite
SchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser
134-1779: Schneidmesser
134-1779: Schneidmesser

Schneidkante 13 mm

Marke: Cat

Produktbilder
134-1779: Schneidmesser
134-1779: Schneidmesser
134-1779: Schneidmesser
134-1779: Schneidmesser
134-1779: Schneidmesser

Schneidkante 13 mm

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 134-1779
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 134-1779

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 1.521,46
Höhe (mm): 12,70
Länge ('): 59,90
Breite (mm): 203,2
Höhe ('): 0,50
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 12,7
Overall Length (mm): 1.521,6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 59,906
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,5
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 134-1779

MOTORGRADER

12H NA 12H 12M 3 AWD 140 12M 12M 3 12M 2 12H ES 140H ES

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.