StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze136-5189: Sechskant-6-Punkt-Schlagsteckschlüssel, 55 mm
Startseite136-5189: Sechskant-6-Punkt-Schlagsteckschlüssel, 55 mm

Beschreibung für Ersatzteilnummer 136-5189

An Impact Socket is used to provide a reliable and efficient means of fastening and loosening bolts and nuts. it is used to transfer the torque generated by the rachet to the fastener for securely installing or removing it. The socket is provided with a through hole for coupling with the ratchet.

Attributes:
• Offers long-lasting durability, reducing the frequency of replacements and maintenance
• Load distribution properties, minimize wear and tear on the equipment

Applications:
An Impact Socket features a square drive that fits securely onto impact wrenches, allowing for the transfer of torque to the fastener. It can absorb the impact generated by the wrench, preventing damage to the socket and ensuring a secure grip.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 136-5189

Maßeinheit

    Länge ('):

    3,559

    Outer Diameter (in):

    3,5

    Hex Size (in):

    2,165

    Drive Type:

    Square

    Square Drive (in):

    1.5

    Weight (lb):

    5,701

    Material:

    Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt