Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen137-4110: Grundkantenbaugruppe
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen137-4110: Grundkantenbaugruppe
137-4110: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie J

Marke: Cat

Produktbilder
137-4110: Grundkantenbaugruppe
137-4110: Grundkantenbaugruppe
137-4110: Grundkantenbaugruppe
137-4110: Grundkantenbaugruppe
137-4110: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie J

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 137-4110

Maßeinheit

USMetrisch
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 400,0
Overall Adapter Spacing (in): 60,433
Overall Depth (in): 15,748
Series: J Series
End Depth (in): 15,748
Overall Adapter Spacing (mm): 1.535,0
Overall Width (mm): 1.659,0
Overall Depth (mm): 400,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J460
Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 59,303
Adapter Size: J460
Adapter Quantity: 6
Overall Width (in): 65,315
Width Between Sidebars (mm): 1.506,3
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 137-4110

BAGGER

350-A L 330-A 330B L 330C L 345B II 345B L 330-A L 350-A

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt