StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager142-0050: 89,2 mm Außendurchmesser Gleitlager
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager142-0050: 89,2 mm Außendurchmesser Gleitlager
142-0050: 89,2 mm Außendurchmesser Gleitlager

Cat® 89,2 mm Außendurchmesser 134 mm langes Gleitlager für Hauptrahmen

Marke: Cat

Produktbilder
142-0050: 89,2 mm Außendurchmesser Gleitlager
142-0050: 89,2 mm Außendurchmesser Gleitlager
142-0050: 89,2 mm Außendurchmesser Gleitlager
142-0050: 89,2 mm Außendurchmesser Gleitlager
142-0050: 89,2 mm Außendurchmesser Gleitlager

Cat® 89,2 mm Außendurchmesser 134 mm langes Gleitlager für Hauptrahmen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 142-0050

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser (mm): 77,0
Innendurchmesser ('): 3,01
Außendurchmesser (mm): 89,0
Außendurchmesser ('): 3,51
Gesamtlänge (mm): 134,0
Gesamtlänge ('): 5,28
Material-: PLASTIK
Typ: GERADES GLEITLAGER
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 142-0050

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 D400E II 745C 735C 740 GC D350E II 725C 735B 745 730 EJECTOR 725 730C2 730 740C 730C 735 OEM 740B D250E II 725C2 735 D300E II

AUSWERFERFAHRZEUG

740 D400E II 730C2 EJ 730 730C 740B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt