StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen144-0480: 0,8 mm dicke Reglergehäusedichtung
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen
144-0480: 0,8 mm dicke Reglergehäusedichtung
144-0480: 0,8 mm dicke Reglergehäusedichtung

Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
144-0480: 0,8 mm dicke Reglergehäusedichtung
144-0480: 0,8 mm dicke Reglergehäusedichtung
144-0480: 0,8 mm dicke Reglergehäusedichtung
144-0480: 0,8 mm dicke Reglergehäusedichtung
144-0480: 0,8 mm dicke Reglergehäusedichtung

Dichtung

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Beschreibung:
Dichtungen dichten die Verbindung zweier Kontaktflächen ab, um Leckagen und Verunreinigungen zu verhindern.

Merkmale:
Cat® Teile werden nach präzisen technischen Daten hergestellt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, Kosteneffizienz und geringere Umweltbelastung ausgelegt, um Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten.

Das Cat Dichtungssystem unterliegt einem robusten Design-, Test- und Validierungsprozess. Schützen Sie Ihre Investition mit den neuesten Cat Originaldichtungen.

Einsatzbereiche:
Dichtungen kommen in vielen statischen Verbindungen in allen Cat Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe) aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Dichtungen dichten die Verbindung zweier Kontaktflächen ab, um Leckagen und Verunreinigungen zu verhindern.

Merkmale:
Cat® Teile werden nach präzisen technischen Daten hergestellt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, Kosteneffizienz und geringere Umweltbelastung ausgelegt, um Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten.

Das Cat Dichtungssystem unterliegt einem robusten Design-, Test- und Validierungsprozess. Schützen Sie Ihre Investition mit den neuesten Cat Originaldichtungen.

Einsatzbereiche:
Dichtungen kommen in vielen statischen Verbindungen in allen Cat Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe) aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
Gesamtlänge (mm): 264
Gesamtbreite (mm): 123
Material: Rubber Gasket Gasket
Gesamtlänge (mm): 264
Gesamtbreite (mm): 123
Material: Rubber Gasket Gasket
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Pumper
HT400
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
3406C3406B
Winch
57H
Motor Grader
16G16H NA
Track-Type Tractor
D8RD8GCD8ND8 GCD8R II
Marine Engine
3406B3406C
Pipelayer
583R587R578
Stabilizer Mixer
SM-350
Front Shovel
5080
Excavator
375-A L375-A
Generator Set
3406C
Wheel Tractor
621627B627E623B627F623E623F621B621E621F
Reclaimer Mixer
RM-250CRM-350BRM-350
Soil Compactor
825G825C
Wheel Dozer
814B824G II824G824C
Cold Planer
PM-465
Landfill Compactor
826C826G826G II
Wheel Loader
980G II980C980F980G980F II
Road Reclaimer
RM-350BRR-250RR-250B
Soil Stabilizer
SS-250SS-250B
Gen Set Engine
3406C3406B
Articulated Truck
D400D400ED40DD400DD350ED35HP
Ripper
8
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
3406B3406C
Wheel Scraper
623F627F623E627E621E621F621B
Bulldozer
8U8SU8A
Mehr anzeigen
Pumper
HT400
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 144-0480
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 144-0480
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 144-0480

Beschreibung:
Dichtungen dichten die Verbindung zweier Kontaktflächen ab, um Leckagen und Verunreinigungen zu verhindern.

Merkmale:
Cat® Teile werden nach präzisen technischen Daten hergestellt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, Kosteneffizienz und geringere Umweltbelastung ausgelegt, um Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten.

Das Cat Dichtungssystem unterliegt einem robusten Design-, Test- und Validierungsprozess. Schützen Sie Ihre Investition mit den neuesten Cat Originaldichtungen.

Einsatzbereiche:
Dichtungen kommen in vielen statischen Verbindungen in allen Cat Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe) aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 144-0480
Gesamtlänge (mm): 264
Gesamtbreite (mm): 123
Material: Rubber Gasket Gasket
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 144-0480

PUMPER

HT400

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

3406C 3406B

WINCH

57H

MOTOR GRADER

16G 16H NA

TRACK-TYPE TRACTOR

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II

MARINE ENGINE

3406B 3406C

PIPELAYER

583R 587R 578

STABILIZER MIXER

SM-350

FRONT SHOVEL

5080

EXCAVATOR

375-A L 375-A

GENERATOR SET

3406C

WHEEL TRACTOR

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F

RECLAIMER MIXER

RM-250C RM-350B RM-350

SOIL COMPACTOR

825G 825C

WHEEL DOZER

814B 824G II 824G 824C

COLD PLANER

PM-465

LANDFILL COMPACTOR

826C 826G 826G II

WHEEL LOADER

980G II 980C 980F 980G 980F II

ROAD RECLAIMER

RM-350B RR-250 RR-250B

SOIL STABILIZER

SS-250 SS-250B

GEN SET ENGINE

3406C 3406B

ARTICULATED TRUCK

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

RIPPER

8

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406B 3406C

WHEEL SCRAPER

623F 627F 623E 627E 621E 621F 621B

BULLDOZER

8U 8SU 8A

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.