Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchlauchschellen144-7091: 4 mm dicker zweiteiliger Clip
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchlauchschellen144-7091: 4 mm dicker zweiteiliger Clip
144-7091: 4 mm dicker zweiteiliger Clip

Cat®-Klemme (Einzelschlauch, Halbklemme)

Marke: Cat

Produktbilder
144-7091: 4 mm dicker zweiteiliger Clip
144-7091: 4 mm dicker zweiteiliger Clip
144-7091: 4 mm dicker zweiteiliger Clip
144-7091: 4 mm dicker zweiteiliger Clip
144-7091: 4 mm dicker zweiteiliger Clip

Cat®-Klemme (Einzelschlauch, Halbklemme)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 144-7091

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Rohr
Material-: Stahl
Rohrdurchmesser (mm): 34,0
Länge (mm): 38,0
Breite (mm): 38,0
Passende Schraubengrößen (mm): M10
Rohrdurchmesser (Zoll): 1,34
Länge ('): 1,496
Breite ('): 1,496
Passende Schraubengrößen ('): 3/8-16
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 144-7091

LEISTUNGSMODUL

C18

KETTENLADER

973C 973D 953C 953D 953K 963 963D 963C 963K 953

GENERATOR

SR4

INDUSTRIE-RADLADER

IT38H

SCHAUFELHOLZLADER

345C

RADDOZER

627G 627F 621F 621G

LÖFFEL

BUCKET

MINIHYDRAULIKBAGGER

308

RADLADER

980K HLG 966 972H 972K 972 980K 966 GC 950GC 986 966K XE 938H 988GC 966H 966K 986H 986K 950 GC 992

STROMAGGREGAT

C18 MARINE GS C18

ERDÖLPAKET

C18

MOBILBAGGER

W345C MH

KETTENDOZER

D6 D10R D6XE

BAGGER

312B L 548 325D FM 325D FM LL 312B 325C L 325C FM 345C MH 325C 345C

SCHIFFSMOTOR

C18 MARINE C18

STROMAGGR MOT

POWER SYS

MOTORGRADER

16M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt