Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

147-2001: M36 x 4 Sechskantkopfschraube

147-2001: M36 x 4 Sechskantkopfschraube

Die Cat Sechskantkopfschraube ist ein Gewindebefestigungselement mit sechsseitigem Kopf, das mit einem Schraubenschlüssel oder einer Stecknuss angezogen oder gelöst werden kann

Marke: Cat

Produktbilder

147-2001: M36 x 4 Sechskantkopfschraube

Die Cat Sechskantkopfschraube ist ein Gewindebefestigungselement mit sechsseitigem Kopf, das mit einem Schraubenschlüssel oder einer Stecknuss angezogen oder gelöst werden kann

Marke: Cat

Zugehörige Teile

8T-3018: M36x4 Sicherungsmutter mit Gewindegröße

Cat® Sicherungsmutter für die Schnellwechsler sichert die Befestigung, um ein Lösen zu verhindern und eine zuverlässige Befestigung zu gewährleisten

8T-4955: Sechskantmuttern, Zinklamellenlack

Metrisch, UNC-Grobgewinde

9X-8259: 39 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe

Cat® Harte Passscheibe ist eine starre, flache Scheibe, die zur gleichmäßigen Lastverteilung und zur Vermeidung von Oberflächenschäden bei der Befestigung verwendet wird

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt