Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteHydraulikHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und Motorkomponenten148-4585: GETRIEBEKUPPLUNG
Startseite
HydraulikHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und Motorkomponenten
148-4585: GETRIEBEKUPPLUNG
148-4585: GETRIEBEKUPPLUNG

Cat® 95 Teeth Steel Coupling Gear connects the power from the transmission to the final drive

Marke: Cat

Produktbilder
148-4585: GETRIEBEKUPPLUNG
148-4585: GETRIEBEKUPPLUNG
148-4585: GETRIEBEKUPPLUNG
148-4585: GETRIEBEKUPPLUNG
148-4585: GETRIEBEKUPPLUNG

Cat® 95 Teeth Steel Coupling Gear connects the power from the transmission to the final drive

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
A Coupling Gear is used to connect two shafts to transmit power and torque between them. It consists of two gear hubs with external teeth that mesh, transmitting rotational motion from one shaft to the other. The gear teeth on the coupling gear hubs are used to mesh with the teeth on the mating gear or another coupling gear.

Attributes:
• Ensure the optimal performance of the coupling gear
• Manufactured to precise specifications and is built for durability and reliability
• Reduce friction and dissipate heat generated during operation

Applications:
A Coupling Gear enables transferring the rotational force from the transmission to the differential, which then distributes the power to the drive wheels.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

A Coupling Gear is used to connect two shafts to transmit power and torque between them. It consists of two gear hubs with external teeth that mesh, transmitting rotational motion from one shaft to the other. The gear teeth on the coupling gear hubs are used to mesh with the teeth on the mating gear or another coupling gear.

Attributes:
• Ensure the optimal performance of the coupling gear
• Manufactured to precise specifications and is built for durability and reliability
• Reduce friction and dissipate heat generated during operation

Applications:
A Coupling Gear enables transferring the rotational force from the transmission to the differential, which then distributes the power to the drive wheels.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
Material: Low Alloy Steel,Alloy Steel
Material: Low Alloy Steel,Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Front Shovel
5090B385C
Excavator
390D390D L365C L390F390F L395MH32953101385C FS385C L365B II385C L MH365C385B385C
Material Handler
MH3295
Mobile Hyd Power Unit
385C390F385C L
Mehr anzeigen
Front Shovel
5090B385C
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 148-4585
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.