Startseite149-9908: DICHTUNG
Startseite149-9908: DICHTUNG
149-9908: DICHTUNG

Wasserpumpendichtung

Marke: Cat

Produktbilder
149-9908: DICHTUNG
149-9908: DICHTUNG

Wasserpumpendichtung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 149-9908

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 114,3
Höhe (mm): 38,1
Länge ('): 4,5
Breite (mm): 101,6
Höhe ('): 1,5
Inside Diameter (mm): 72,39
Material Hardness: 75A
Dash Size: 336
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Cross Section Diameter (in): 0,21
Inside Diameter (in): 2,85
Cross Section Diameter (mm): 5,33
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 149-9908

MULDENKIPPER

785C 785D

MOTOR – STROMAGGREGAT

3608 3606

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt