StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung150-1578: KIT - ERSTE HILFE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung
150-1578: KIT - ERSTE HILFE
150-1578: KIT - ERSTE HILFE

Tragbarer Cat®-Verbandkasten

Marke: Cat

Produktbilder
150-1578: KIT - ERSTE HILFE
150-1578: KIT - ERSTE HILFE

Tragbarer Cat®-Verbandkasten

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie Wenden Sie sich an Ihren Händler

Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 150-1578
Anmerkungen: Behälter aus wasserfestem Nylon: 190.5 x 38.1 x 107.95 mm (7,5 x 1,5 x 4,25 Zoll): 1 ct Scheren: 102 mm (4.0"): 1 ct Pinzette: 76.2 mm (3"): 1 ct Erste Hilfe Broschüre: 1 ct Pflaster: 19.05 x 76.2 mm (.75 x 3"): 20 ct Alkoholtupfer: 4 ct Feuchttücher: 4 ct Sting-Stop-Tupfer: 2 ct Antiseptische Abstriche: 12 ct Klebeband-Rolle: 2.3 m x 12.7 mm (2.5 yd x .5"): 1 ct Sterile Mullpads: 50.8 x 50.8 mm (2 x 2"): 4 ct Sterile Mullpads: 101.6 x 101.6 mm (4 x 4"): 2 ct Sterile Baucheinlage: 127 x 228.6 mm (5 x 9"): 1 ct Steriler Druckverband: 50.8 mm (2"): 1 ct konforme Gazerolle: 4.57 m x 50.8 mm (5 yd x 2"): 1 ct dreieckige Bandage: 1 ct Sicherheits-Anstecknadeln: 6 ct Vinylhandschuhe: 1 Paar Paracetamol: 1 (2 pro Packung)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 150-1578

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.